LTC4265

量产

具两事件分级识别能力的 IEEE 802.3at 高功率 PD 接口控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • IEEE 802.3af/at 受电设备 (PD) 控制器
  • IEEE 802.3at 两事件分级信号传输
  • 可编程分级电流
  • 采用 SHDN 引脚的灵活辅助电源支持
  • 具 100mA 浪涌电流限值的坚固型 100V 内置 MOSFET
  • 互补的电源良好输出
  • 内置特征电阻器
  • 全面的热保护
  • 欠压和过压闭锁
  • 12 引脚、4mm x 3mm DFN 封装

LTC4265
具两事件分级识别能力的 IEEE 802.3at 高功率 PD 接口控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PoE受电设备(PD) 1
LT4275 量产 LTPoE++ / PoE+ / PoE PD 控制器
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4265
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1415A

LTC4265 IEEE802.3 at PD 控制器

产品详情

DC1415A:具有 2 事件分类识别功能的 LTC4265 IEEE 802.3at 高功率 PD 接口控制器演示板。

DC1415A
LTC4265 IEEE802.3 at PD 控制器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4265的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览