LTC4263

量产

具内部开关、符合 IEEE 802.3af 标准的单通道 PSE 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

 

LTC4263
具内部开关、符合 IEEE 802.3af 标准的单通道 PSE 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PoE供电设备(PSE) 2
LTC4274A 单通道 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
LTC4274 量产 单通道 PoE+ PSE 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC981A/B

集成 DC981B 端跨插件的 LTC4263 DC981A 中跨演示板

产品详情

DC981A/B:兼容 IEEE 802.3af 的单个 PSE 控制器演示板 LTC4263。

DC981A/B
集成 DC981B 端跨插件的 LTC4263 DC981A 中跨演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4263的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览