LTC4279

量产

单端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 符合 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 标准
  • 支持高达 90W 的 LTPoE++®
  • 支持双特征 PD
  • 无需微控制器的全自主型操作
  • 非常低的功耗
    • 0.1Ω 检测电阻
    • 低 RDS(ON) 外部 MOSFET
  • 非常高可靠性的 4 点 PD 检测
    • 两点施加电压和施加电流
  • 坚固型短路保护
  • 电缆浪涌保护达 ±80V 的 OUT 引脚
  • 取决于分级的 ICUT 和 ILIM 电流门限
  • 支持 2 对和 4 对输出功率
  • UltraPWR 模式支持高达 123W 的定制 PD
  • 用于中跨的引脚可选检测延时定时器
  • 引脚可编程的传统型 PD 检测
  • 引脚可编程的最大功率模式
  • 状态 LED 引脚
  • 采用 20 引脚 QFN 封装和 16 引脚 SO 封装
LTC4279
单端口 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LTC4274 量产 单通道 PoE+ PSE 控制器
LTC4274A 量产 单通道 PoE / PoE+ / LTPoE++ PSE 控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2579A

LTC4279演示板 | 单端口UltraPWR PSE控制器(123W)

产品详情

演示电路2579A内置LTC4279,一款自动单端口供电设备(PSE)控制器,在其UltraPWR模式下进行配置。UltraPWR模式积极导通需要高浪涌和/或工作电流的自定义高功率PD并为其供电。

eval board
DC2541A

LTC4279 演示板 | 单端口 PoE/PoE+/LTPoE++ PSE 控制器(高达 123W)

产品详情

演示电路 2541A 内置 LTC4279,一款自主单端口供电设备(PSE)控制器,用于兼容 IEEE 802.3at 类型 1、类型 2 和 LTPoE++® 的以太网供电(PoE)系统。LTC4279 简化了 IEEE 和 LTPoE++ PSE 实施,只需 45-57V 电源和少量无源支持元件。

DC2579A
LTC4279演示板 | 单端口UltraPWR PSE控制器(123W)
DC2541A
LTC4279 演示板 | 单端口 PoE/PoE+/LTPoE++ PSE 控制器(高达 123W)

最新评论

近期浏览