LTC4263-1
推荐新设计使用具内部开关的高功率单通道 PSE 控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 30W PSE 输出功率
- 符合 IEEE 802®.3af 标准
- 采用 56V 单工作电源
- 全自主型运作 (未采用微控制器)
- 具热保护功能的内部 MOSFET
- 利用内部检测电阻器实现了精准的涌入电流控制
- 旨在实现噪声免疫力的强制电流 PD 检测
- AC 和 DC 断接检测
- 老式 PD 检测
- 可靠的短路保护
- 用于中跨 PSE 的引脚可选延时检测
- LED 驱动器负责指示端口接通并使状态代码闪烁
- 采用小型 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装
LTC®4263-1 是一款供以太网供电系统之用的高功率、单通道 PSE 控制器。内部电流限制和短路保护功能专为提供高达 30W 的 PSE 输出功率 (用于诸如 WAP、安全摄像机和 RFID 阅读器等具有高功率需求的 PoE 应用) 而设计。
LTC4263-1 包括符合 IEEE 802.3af 标准的 PD 检测电路以及可选的 AC 和 DC 断接检测功能,从而在传统的 IEEE 802.3af 系统以及专有、高功率应用中实现了无缝操作。LTC4263-1 简化了 PSE 实现方案,只需单个电源和少量的无源支持元件。内置控制算法在无需使用微控制器的情况下提供了完整的 PSE 功能,而内置的折返和热停机电路则提供了全面的故障保护。一个 LED 引脚用于指示端口的状态,而且,可以针对端点或中跨操作来配置延迟检测定时。
LTC4263-1 采用小型 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装。
Applications
- 高功率端点/中跨 PSE
- 单端口或多端口功率注入器
- 低端口数 PSE
- B 环境 PSE
- 独立型 PSE
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 4
视频 3
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4263CDE-1#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4263CDE-1#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4263IDE-1#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4263IDE-1#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4263CDE-1#PBF | 量产 | |
LTC4263CDE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4263IDE-1#PBF | 量产 | |
LTC4263IDE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4263-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论