LTC4259A-1

不推荐用于新设计

具 AC 断接功能的 4 通道 IEEE 802.3af 以太网供电控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可控制 4 个独立的 –48V 供电型以太网端口
  • 每个 LTC4259A-1 端口包括:
         符合 IEEE 802®.3af 标准的受电设备 (PD) 检测和分级
         具折返功能的输出电流限制
         利用快速栅极电压下拉的短路保护
         采用 AC 或 DC 检测的 PD 断接
         改善的 AC 断接
         改善的欠压闭锁 (UVLO)
  • 可自主运行或在 I2C 串行接口的控制下运行
  • 4 位可编程数字地址允许控制多达 64 个端口
  • 电流和占空比限制起到了保护外部 FET 的作用
  • 改善的 UVLO
  • 采用 36 引脚 SSOP 封装

LTC4259A-1
具 AC 断接功能的 4 通道 IEEE 802.3af 以太网供电控制器
Complete 4-Port Powered Ethernet Power Source Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I²C 隔离器 1
LTM2883 量产 具可调 ±12.5V 和 5V 稳定电源的 SPI / 数字或 I2C μModule 隔离器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4259A-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览