LTC4258
不推荐用于新设计具集成化检测功能电路的 4 通道 IEEE 802.3af 以太网供电控制器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可控制 4 个独立的 –48V 供电型以太网端口
- 每个端口包括:
符合 IEEE 802®.3af 标准的受电设备 (PD) 检测和分级
具折返功能的输出电流限制
利用快速栅极电压下拉的短路保护
采用 DC 检测的 PD 断接
电源良好指示 - 可自主运行或在 I2C 的控制下运行
- 4 位可编程数字地址允许控制多达 64 个端口
- 可编程 INT 引脚免除了软件轮询
- 电流和占空比限制可起到保护外部 FET 的作用
- 采用 36 引脚 SSOP 封装
LTC®4258 是一款 4 通道 –48V热插拔控制器,专为在符合 IEEE 802.3af 标准的供电设备 (PSE) 中使用而设计。该器件包括 4 个独立的端口,这些端口各具输出电流限制、短路保护、完整的受电设备 (PD) 检测和分级能力、以及采用 DC 检测的可编程 PD 断接功能。如图 1 所示,当与功率 MOSFET 和无源组件一起使用时,LTC4258 能够实现一个符合 IEEE 802.3af 标准的完整 PSE。
LTC4258 能够自主运行,或在一个 I2C 串行接口的控制下运行。在同一根数据总线上可以连接最多 16 个 LTC4258,因而使得仅用两根数字线就能控制多达 64 个受电以太网端口。可选择用 INT 引脚发出故障情况指示信号,以免除软件轮询。
外部功率 MOSFET、电流检测电阻器和二极管使得能够容易地调整电流和功耗水平,并提供针对电压和电流尖峰以及 ESD 事件的保护。
LTC4258 采用 36 引脚 SSOP 封装。
另外,凌力尔特 (现隶属 ADI) 还利用 LTC4257、LTC4257-1 和 LTC4267 提供了针对 802.3af PD 应用的解决方案。
- 符合 IEEE 802.3af 标准的端点和中跨电源
- IP 电话系统
- 数据终端设备 (DTE) 功率分配
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
LTC4258CGW#PBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) | ||
LTC4258CGW#TRPBF | 36-Lead SSOP (Wide 0.3 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 10, 2022 - 22_0174 Laser Top Mark Conversion for SSOP_W Package Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC4258CGW#PBF | 量产 | |
LTC4258CGW#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4258的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论