LTC4251B

推荐新设计使用

SOT-23 封装的负电压热插拔控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在 –48V 带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 浮动拓扑结构允许执行非常高电压的操作
  • 具电路断路器定时器的可编程模拟电流限制功能电路
  • 快速响应时间限制了峰值故障电流
  • 具改进坚固性的并联稳压器
  • 可编程定时器
  • 可编程欠压 / 过压保护
  • 扁平 6 引脚 SOT-23 (ThinSOT) 封装
LTC4251B
SOT-23 封装的负电压热插拔控制器
–48V, 2.5A Hot Swap Controller Start-Up Behavior Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4251
  • LTC4251-1
  • LTC4251-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4251b的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览