LTC4230

推荐新设计使用

具多功能电流控制的三通道热插拔控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 可控制三个电源电压:范围为 1.7V 至 16.5V,并且 VCC1 ≥ VCC2 ≥ VCC3
  • 具浪涌电流限制功能的可编程软起动,无需外部栅极电容器
  • 无需外部栅极电容器,可实现较快的关断时间
  • 双级过流故障保护
  • 可编程过流响应时间
  • 可编程过压保护
  • 自动重试或闭锁模式操作
  • 独立的 N 沟道 FET 高压侧驱动器
  • 用户可编程电源电压上电速率
  • FBn 引脚负责监视 VOUTn 并向 RESETn 发出指示信号
  • 干扰滤波器可消除杂散  RESETn  信号

LTC4230
具多功能电流控制的三通道热插拔控制器
3-Channel Hot Swap Controller Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4230
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC537A

LTC4230三通道热插拔控制器演示板

产品详情

DC537A:具有多功能电流控制功能的LTC4230三通道热插拔控制器演示板。

DC537A
LTC4230三通道热插拔控制器演示板
DC537A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4230的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览