LTC4223

推荐新设计使用

用于高级夹层卡的双路电源热插拔控制器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 允许在带电的高级夹层卡 (AMC) 或 MicroTCA 背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 控制 12V 主电源和 3.3V 辅助电源
  • 可在 ≤1μs 的时间里实现对峰值故障电流的限制
  • 可调电流限值和电路断路器
  • 集成 0.3Ω AUX(辅助)开关
  • 高压侧电流检测
  • 用于外部 N 沟道 MOSFET 的栅极驱动器
  • 针对过流保护的可调响应时间
  • 可调电源电压上电速率
  • 热停机保护
  • LTC4223-1:在故障之后锁断
  • LTC4223-2:在故障之后自动重试
  • 16 引脚 SSOP 和 5mm x 4mm DFN 封装
LTC4223
用于高级夹层卡的双路电源热插拔控制器
Advanced Mezzanine Card Application Normal Power-Up Waveform Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

eval board
DC1162A-B

LTC4223-2 | Dual Supply Hot Swap Controller for AMC (Automatic Retry After Fault )

产品详情

DC1162A-B: Demo Board for LTC4223 Dual Supply Hot Swap Controller for Advanced Mezzanine Card

eval board
DC1162A-A

LTC4223-1 | Dual Supply Hot Swap Controller for AMC (Latch Off After Fault)

产品详情

DC1162A-A: Demo Board for LTC4223 Dual Supply Hot Swap Controller for Advanced Mezzanine Card

DC1162A-B
LTC4223-2 | Dual Supply Hot Swap Controller for AMC (Automatic Retry After Fault )
DC1162A-A - Schematic
DC1162A-A
LTC4223-1 | Dual Supply Hot Swap Controller for AMC (Latch Off After Fault)
DC1162A-A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4223的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览