LTC4098-3.6
推荐用于新设计具过压保护功能的 USB 兼容型开关电源管理器/磷酸铁锂电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 具 Bat-Track™ 自适应输出控制功能的开关稳压器能够以较佳的方式使用取自 USB 端口的有限功率来给电池充电和为应用供电
- 充电控制算法专为 LiFePO4 (磷酸铁锂) 电池而设计
- 过压保护功能可防止器件受损
- Bat-Track 外部降压型开关稳压器控制较大限度地提高了采用汽车、FireWire 和其他高电压输入电源时的效率
- 当输入功率有限或无法使用时,180mΩ 内部理想二极管加上外部理想二极管控制器无缝地提供了低损耗 PowerPath™ (电源路径)
- 具 0.5% 准确度的预设 3.6V 充电电压
- 可在电池电量耗尽的情况下实现 “即时接通” 型操作
- 可从 USB 端口获得 700mA 的最大负载电流
- 可从内部开关稳压器获得 2A 的最大输入电流
- 具热限制的 1.5A 最大充电电流
- 20 引脚 3mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装
LTC®4098-3.6是一款高效率 USB PowerPath 控制器和全功能 LiFePO4 电池充电器。它可对来自多种电源 (包括 USB、墙上适配器、汽车、FireWire 或其他高电压 DC/DC 转换器以及 LiFePO4 电池) 的功率分配进行无缝的管理。
通过采用一个 1 小时浮动电压终止定时器和一个基于 NTC 的 0ºC 至 60ºC 充电查验范围,LTC4098-3.6 的充电算法专门针对 LiFePO4 电池进行了优化。此外,还能以满编程充电电流对电量完全耗尽的电池进行充电。
LTC4098-3.6 的开关稳压器可自动地限制其输入电流,以保持与 USB 标准的兼容性。对于汽车和其他高电压应用,LTC4098-3.6 将与一个外部开关稳压器相连。USB 输入和辅助输入控制器均具有 Bat-Track 优化充电功能,旨在为应用提供最大的功率,并减少高功率密度应用 (采用 5V 至高达 38V 的输入电源) 中的发热量。
一个过压保护电路仅利用两个外部组件便可防止 LTC4098-3.6 在 VBUS 引脚上遭受高压损坏。
LTC4098-3.6 采用 20 引脚 3mm x 4mm x 0.75mm QFN 表面贴装型封装。
应用
- 高峰值功率电池供电型设备
- 备份应用
- 高可靠性手持式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4098EUDC-3.6#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4098EUDC-3.6#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
USB 隔离器 1 | ||
LTM2884 | 量产 | 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器 |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4098-3.6的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论