LTC4090-3

推荐用于新设计

具有 2A 高电压 Bat-Track 降压稳压器的 USB 电源管理器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 电源 (60V 最大值)
  • 具 Bat-Track™ 自适应输出控制功能的 2A 输出高电压降压型稳压器
  • 3.95V 浮动电压改善了电池寿命和高温安全裕量
  • 215mΩ 内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器可在未接入外部电源 / USB 的情况下提供低损耗电源路径
  • 从 USB 输入进行与负载相关的充电操作可保证电流符合性
  • 全功能锂离子电池充电器
  • 1.5A 最大充电电流和热限制
  • NTC 热敏电阻输入用于实现适宜温度充电
  • 纤巧型 (3mm x 6mm x 0.75mm) 22 引脚 DFN 封装
LTC4090-3
具有 2A 高电压 Bat-Track 降压稳压器的 USB 电源管理器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB 隔离器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐用于新设计 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4090
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4090-3的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论