LTC4089-3
推荐新设计使用具高电压开关充电器的 USB 电源管理器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 外部电源
- 采用 6V 至 36V 输入并具自适应输出控制功能的高效 1.2A 充电器
- 3.95V 浮动电压改善了电池寿命和高温安全裕量
- 从 USB 输入进行与负载相关的充电操作可保证电流符合性
- 215mΩ 内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器可在未接入外部电源 / USB 的情况下提供低损耗电源路径
- 恒定电流 / 恒定电压操作以及热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
- 采用 USB 输入时可选的 100% 或 20% 电流限值 (例如:500mA / 100mA)
- 准确度为 ±0.8% 的 3.95V 预设充电电压
- C/10 充电电流检测输出
- NTC 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
- 纤巧型 (6mm x 3mm x 0.75mm) 22 引脚 DFN 封装
LTC®4089-3 是一款 USB 电源管理器和高电压锂离子电池充电器。这些器件可控制被 USB 外设用来执行操作和电池充电的总电流。电池充电电流可自动减小,因而负载电流与充电电流之和不会超过设定的输入电流限值。LTC4089-3 还能够适应高电压电源,例如:12V AC/DC 交流适配器、FireWire 或汽车电源。
LTC4089-3 提供了一种可跟踪电池电压的自适应输出功能,用于在采用高电压输入时实现高效充电。标准 LTC4089 的这款 3.95V 版本适合那些具有扩展电池寿命要求或者需要进行高温 (大约 >60°C) 操作或存储的应用。在这些条件下,降低浮动电压将牺牲一定的初始电池容量,以增加整个电池寿命期间的容量保持率。充电电流是可设置的,而且,一个充电结束状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。该器件还具有可设置总充电时间、一个用于在电池的充电和自动再充电过程中监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入。
Applications
- 便携式 USB 设备 —— GPS 接收机、照相机、MP3 播放机、PDA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4089EDJC-3#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4089EDJC-3#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC4089EDJC-3#PBF | 量产 | |
LTC4089EDJC-3#TRPBF | 量产 | |
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4089EDJC-3#PBF | 量产 | |
LTC4089EDJC-3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4089-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论