LTC4089-1
量产具高电压开关充电器的 USB 电源管理器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 能够在多种电源之间实现无缝切换:锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 外部电源
- 采用 6V 至 36V 输入的高效率 1.2A 充电器
- 从 USB 输入进行的负载相关充电操作确保了电流规格符合性
- 当外部电源 / USB 输入不存在时,215mΩ 的内部理想二极管和任选的外部理想二极管控制器提供了低损耗电源通路
- 用于在无过热风险的情况下实现充电速率较大化的恒定电流 / 恒定电压操作和热反馈功能
- 从 USB 输入进行充电时的可选 100% 或 20% 电流限值 (例如:500mA / 100mA)
- 具 0.8% 准确度的预设 4.1V 充电电压
- C/10 充电电流检测输出
- NTC 热敏电阻输入用于适宜温度充电
- 纤巧型 (6mm x 3mm x 0.75mm) 22 引脚 DFN 封装
LTC®4089-1 是一款 USB 电源管理器和高电压锂离子电池充电器。该器件用来控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值。LTC4089-1 还能够适应高电压电源,例如:12V AC-DC 墙上适配器、FireWire 或汽车电源。
LTC4089-1 从高电压输入提供一个 5V 固定输出,用于给单节锂离子电池充电。充电电流是可设置的,而且,一个充电结束状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。该器件的其他特点还包括可编程总充电时间、一个用于在充电的同时监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入、以及电池的自动再充电。
应用
- 便携式 USB 设备 —— GPS 接收器、照相机、MP3 播放器、PDA
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4089EDJC-1#PBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4089EDJC-1#TRPBF | 22-Lead DFN (6mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4089EDJC-1#PBF | 量产 | |
LTC4089EDJC-1#TRPBF | 量产 | |
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4089EDJC-1#PBF | 量产 | |
LTC4089EDJC-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4359 | 推荐新设计使用 | 具反向输入保护功能的理想二极管控制器 |
USB 隔离器 1 | ||
LTM2884 | 量产 | 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器 |
按钮控制器 1 | ||
LTC2954 | 推荐新设计使用 | 具微处理器中断功能的按钮接通/关断控制器 |
低压热插拔控制器 1 | ||
LTC4361 | 推荐新设计使用 | 过压 / 过流保护控制器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC4361 | 推荐新设计使用 | 过压 / 过流保护控制器 |
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
LTC2954 | 推荐新设计使用 | 具微处理器中断功能的按钮接通/关断控制器 |
LTC4359 | 推荐新设计使用 | 具反向输入保护功能的理想二极管控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4089-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论