LTC4088
量产高效率电池充电器 / USB 电源管理器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 开关稳压器可充分利用取自 USB 端口的有限功率来给电池充电及为应用供电
- 180mΩ 内部理想二极管和任选的外部理想二极管控制器可在输入功率有限或不可用的情况下无缝地提供低损耗电源路径 (PowerPath™)
- 全功能锂离子 / 锂聚合物电池充电器
- VBUS 工作范围:4.25V 至 5.5V (7V 绝对最大值 ―― 瞬态)
- 1.2A 最大输入电流限值
- 1.5A 最大充电电流和热限制
- 电池跟踪 (Bat-Track™) 自适应输出控制
- 转换速率控制可降低开关 EMI
- 扁平 (仅高 0.75mm) 14 引脚 4mm x 3mm DFN 封装
LTC®4088 是一款高效率 USB 电源路径控制器和锂离子 / 锂聚合物电池充电器。该器件包括一个同步开关输入稳压器、一个全功能电池充电器和一个理想二极管。LTC4088 专为 USB 应用而特别设计,其开关稳压器可通过逻辑控制自动将其输入电流限制为 100mA、500mA 或1A (对于墙上适配器供电型应用)。
开关输入级将功率输送至 VOUT,在此对应用电路与电池充电器之间的功率均分进行管理。与线性 PowerPath 控制器不同,LTC4088 的开关输入级能够使用可从 USB 端口获得几乎所有 0.5W 或 2.5W 功率,而功率耗散极少。该特性使 LTC4088 能为应用提供更多的功率,并缓解空间受限型应用中的热问题。
当达到输入电流限值、或者 USB 或墙上适配器电源被拿掉时,一个理想二极管可确保能从电池提供系统电源。
LTC4088 采用扁平 14 引脚 4mm x 3mm x 0.75mm DFN 表面贴装型封装。
Applications
- 媒体播放器
- 数码相机
- GPS
- PDAs
- 智能手机
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
新闻 1
产品选型卡 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4088EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4088EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4088EDE#PBF | 量产 | |
LTC4088EDE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4088的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论