LTC4085-3
推荐新设计使用具理想二极管控制器和 3.95V 锂离子电池充电器的 USB 电源管理器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 输入电源之间的无缝切换:锂离子 / 锂聚合物电池、USB 和 5V 交流适配器
- 215mΩ 内部理想二极管和可任选的外部理想二极管控制器可在交流适配器 / USB 输入未接入的情况下提供低损耗 PowerPath™ 功能
- 负载相关型充电保证准确的 USB 输入电流兼容性
- 3.95V 浮置电压改善了电池使用寿命和高温安全裕度
- 恒定电流 / 恒定电压操作以及热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
- 可选的 100% 或 20% 输入电流限值 (例如:500mA / 100mA)
- 高达 1.2A 的可独立设置电池充电电流
- 自动输出欠压充电电流减少 (LTC4085-3)
- 纤巧型 (4mm x 3mm x 0.75mm) 14 引脚 DFN 封装
LTC®4085-3 / LTC4085-4 是一款专为便携式电池供电应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子/ 锂聚合物电池充电器。该器件可控制通过 USB 外设执行操作和电池充电所使用的总电流。可将输入总电流限制为高达 1.5A 编程值的 20% 或 100% (通常为 100mA 或 500mA)。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过设定的输入电流限值。
LTC4085-3 / LTC4085-4 包括一个用于单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器。这款标准型器件 LTC4085 的 3.95V 版本面向那些要求延长电池使用寿命或者需要高温 (约 >60°C) 运作或存储的应用。在这些情况下,降低浮置电压将以牺牲初始电池容量为代价来增加电池使用期限内的容量保持率。另外,降低浮置电压还可较大限度地减小稜柱形电池和聚合物电池中的膨胀,并避免圆柱形电池中的 CID (压力熔丝) 开路。
LTC4805-3 / LTC4085-4 还包括一个可编程充电终止定时器、自动再充电、一个充电结束状态输出和一个 NTC 热敏电阻。
应用
- 便携式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
解决方案设计及宣传手册 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4085EDE-3#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4085EDE-3#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4085EDE-4#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4085EDE-4#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4085EDE-3#PBF | 量产 | |
LTC4085EDE-3#TRPBF | 量产 | |
LTC4085EDE-4#PBF | 量产 | |
LTC4085EDE-4#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4085EDE-3#PBF | 量产 | |
LTC4085EDE-3#TRPBF | 量产 | |
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC4085EDE-3#PBF | 量产 | |
LTC4085EDE-3#TRPBF | 量产 | |
LTC4085EDE-4#PBF | 量产 | |
LTC4085EDE-4#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
USB 隔离器 1 | ||
LTM2884 | 量产 | 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4085
- LTC4085-1
- LTC4085-3
- LTC4085-4
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4085-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论