LTC4066

量产

具低损耗理想二极管的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可实现各种输入电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 5V 墙上适配器
  • 从 BAT 至 OUT 的低损耗 (50mΩ) 理想二极管路径
  • 可编程充电电流检测 (CHRG)
  • 与负载相关的充电操作确保了 USB 输入电流规格符合性
  • 模拟电池电量测量功能
  • 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池充电
  • 用于在无过热风险的情况下实现充电速率最大化的恒定电流/恒定电压操作和热反馈功能
  • 可选的 100% 或 20% 电流限值 (例如:500mA/100mA)
  • 终止定时器适应于实际的充电电流
  • 具 0.8% 准确度的预设 4.2V 充电电压 (LTC4066-1 为 4.1V)
  • 用于实现适宜温度充电的 NTC 热敏电阻输入
  • 扁平 (高度仅为 0.75mm) 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
  • 超扁薄型 (高度仅为 0.55mm) 24 引脚 4mm x 4mm UTQFN 封装 (仅 LTC4066)
LTC4066
具低损耗理想二极管的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB 隔离器 1
LTM2884 量产 具隔离式电源的隔离型 USB 收发器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4360 推荐用于新设计 过压保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC848A

LTC4066EUF | USB电源管理器和锂离子充电器

产品详情

DC848A:集成低损耗理想二极管和锂离子电池充电器的LTC4066 USB电源管理器演示板。

DC848A
LTC4066EUF | USB电源管理器和锂离子充电器

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4066的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览