LTC4054L-4.2
量产采用 ThinSOT 封装的 150mA 独立线性锂离子电池充电器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可编程充电电流范围:10mA 至 150mA
- 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 用于单节 / 币形锂离子电池、采用 ThinSOT™ 封装的完整线性充电器
- 恒定电流 / 恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率较大化的热调节功能
- 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
- 准确度达 ±1% 的 4.2V 预设充电电压
- 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
- 自动再充电
- 充电状态输出引脚
- C/10 充电终止
- 停机模式下的最大电源电流为 25µA
- 2.9V 涓流充电门限
- 软起动限制浪涌电流
- 采用 5 引脚扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装
LTC®4054L 是一款完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,适用于单节锂离子电池。其小巧的外形及调节低充电电流的能力使得 LTC4054L 特别适合于采用低容量可再充电币形锂离子电池的便携式应用。而且,LTC4054L 是专为在 USB 电源规范内工作而特别设计的。
由于采用了内部 MOSFET 架构,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以避免进行超安全标准的热设计。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过单个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至编程值的 1/10 时,LTC4054L 将自动终止充电周期。
当输入电压 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC4054L 自动进入一种低电流状态,并将电池漏电流降至 2µA 以下。可以将 LTC4054L 置于停机模式,从而把电源电流减小至 25µA。
LTC4054L 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电终止和输入电压接入的状态引脚。
最大充电电流 | 涓流充电 | |
LTC4054-4.2 | 800mA | 有 |
LTC4054X-4.2 | 800mA | 无 |
LTC4054L-4.2 | 150mA | 有 |
应用
- 用于币形锂离子电池的充电器
- 便携式 MP3 播放器、无线头戴式耳机
- 蓝牙应用
- 多功能腕表
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 2
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4054LES5-4.2#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LTC4054LES5-4.2#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4054-4.2
- LTC4054L-4.2
- LTC4054X-4.2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4054L-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论