LTC4054X-4.2

量产

采用 ThinSOT 封装并具有热调节功能的独立线性锂离子电池充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高达 800mA 的可编程充电电流
  • 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 用于单节锂离子电池、采用 ThinSOT 封装的完整线性充电器
  • 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能*
  • 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
  • 精度达 ± 1% 的 4.2V 预设充电电压
  • 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
  • 自动再充电
  • 充电状态输出引脚
  • C/10 充电终止
  • 停机模式下的供电电流为 25µA
  • 2.9V 涓流充电门限 (LTC4054)
  • 可提供无涓流充电器件版本 (LTC4054X)
  • 软起动限制了浪涌电流
  • 采用 5 引脚 SOT-23 封装
LTC4054X-4.2
采用 ThinSOT 封装并具有热调节功能的独立线性锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐新设计使用 过压 / 过流保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4054-4.2
  • LTC4054L-4.2
  • LTC4054X-4.2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4054X-4.2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览