LTC4002

量产

独立型锂离子开关模式电池充电器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电源范围:
    • 4.7V 至 22V – 4.2 版本
    • 8.9V 至 22V – 8.4 版本
  • 具 500kHz 开关频率的高效率电流模式 PWM 控制器
  • ±1% 充电电压准确度
  • 充电结束电流检测输出
  • 3 小时充电终止定时器
  • 恒定开关频率以实现最低噪声
  • ±5% 充电电流准确度
  • 10μA 的低反向电池消耗电流
  • 自动电池再充电
  • 当输入电源被拿掉时自动停机
  • 低电压电池的自动涓流充电
  • 电池温度检测和适宜充电审查
  • 可在采用陶瓷输出电容器时保持稳定
  • 8 引脚 SO 封装和 10 引脚 DFN 封装

LTC4002
独立型锂离子开关模式电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8062 推荐用于新设计 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器
按钮控制器 1
LTC2954 推荐用于新设计 具微处理器中断功能的按钮接通/关断控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942 不推荐用于新设计 具温度、电压测量功能的电池电量测量芯片
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC551A-A

LTC4002EDD-4.2 | Li-Ion Battery Charger with Charge Termination, +VIN = 5.2V to 24V, 3A Charge Current

产品详情

DC551A-A: Demo Board for LTC4002-4.2 Standalone Li-Ion Switch Mode Battery Charger.

eval board
DC551A-B

LTC4002EDD-8.4 | Li-Ion Battery Charger with Charge Termination, +VIN = 9.3V to 24V, 3A Charge Current

产品详情

DC551A-B: Demo Board for the LTC4002-4.2 Standalone Li-Ion Switch Mode Battery Charger.


 


DC551A-A
LTC4002EDD-4.2 | Li-Ion Battery Charger with Charge Termination, +VIN = 5.2V to 24V, 3A Charge Current
DC551A-B
LTC4002EDD-8.4 | Li-Ion Battery Charger with Charge Termination, +VIN = 9.3V to 24V, 3A Charge Current

最新评论