LTC3874-1
推荐新设计使用具 mΩ 以下 DCR 检测功能的多相降压型同步从属控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 相位扩展器用于高相位数电压轨
- 可采用电源模块 (Power Blocks)、DrMOS 或外部栅极驱动器和 MOSFET 工作
- 准确的相位至相位均流
- mΩ 以下 DCR 电流检测
- 可锁相固定频率范围:250kHz 至 1MHz
- 可对主控器 IC 的故障做出即时响应
- 多达 12 相运作
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
- VOUT 范围:高达 3.5V (LOWDCR 引脚为高电平)
高达 5.5V (LOWDCR 引脚为低电平) - 专有的电流模式控制环路
- 可编程连续导通模式 (CCM) / 不连续导通模式 (DCM) 操作
- 可编程相移控制
- 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
LTC®3874-1 是一款双通道、多相 (PolyPhase®) 电流模式同步降压型从属控制器。当与一个伙伴主控制器配对使用时,该器件可通过扩展相位数目实现高电流、多相应用。与其相兼容的主控制器包括 LTC3884-1、LTC3774、LTC3875、LTC3877 和 LTC3866。LTC3874-1 运用了一种独特的架构,可改善电流检测信号的信噪比,从而允许使用具 mΩ 以下DC 电阻的功率电感器,以较大限度地提升效率并抑制开关抖动。这款器件的峰值电流模式架构可实现准确的相位至相位均流,甚至对于动态负载也不例外。
LTC3874-1 能与一个主控制器有效地配合工作,支持所有的可编程功能以及故障保护。
应用
- 高电流分布式电源系统
- 电信、数据通信和存储系统
- 智能型高能效功率调节
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3874EUF-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3874EUF-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3874IUF-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3874IUF-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐新设计使用 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3874
- LTC3874-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3874-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论