LTC3872-1

推荐新设计使用

No RSENSE 电流模式升压型 DC/DC 控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 无需电流检测电阻器
  • VOUT 高达 60V
  • 550kHz 恒定频率运作
  • 内部软起动和任选的外部软起动可调电流限值
  • 在轻负载时执行脉冲跳跃操作
  • VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • ±1.5% 电压基准准确度
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装和 2mm x 3mm DFN 封装
LTC3872-1
No RSENSE 电流模式升压型 DC/DC 控制器
High Efficiency 3.3V Input, 5V Output Boost Converter Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3872
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC989B-B

LTC3872-1ETS8演示板 | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V;VOUT:5V @ 2A

产品详情

演示电路989B-B是一款单路输出升压转换器,内置微型NO RSENSE LTC3872-1非同步升压控制器。除在限流中没有频率折返之外,LTC3872-1具有与标准LTC3872相同的功能。该演示板的输入电压范围为3.0V至4.5V且无输出降额,提供5V (2A)(最大值)输出。最低输入电压为2.75V。当输入电压低于3V时,输出电流应降额。NO RSENSE技术会缩小解决方案尺寸并降低功耗。开关频率固定为550 kHz。DC989B-B具有电流模式控制和OPTI-LOOP补偿功能,可优化以提供快速瞬态响应。

DC989B-B
LTC3872-1ETS8演示板 | 2.75V ≤ VIN ≤ 4.5V;VOUT:5V @ 2A
DC989B-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3872-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览