LTC3859A
量产具改进型突发模式操作能力的低 IQ、三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步控制器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 双通道降压和单通道升压型同步控制器
- 在整个冷车发动期间输出处于稳压状态 (低至 2.5V)
- 低工作IQ:55μA (一个通道接通)
- 宽偏置输入电压范围:4.5V 至 38V
- 降压输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- 升压输出电压高达 60V
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 针对升压型同步 MOSFET 的 100% 占空比,即使在突发模式操作 (Burst Mode®) 也不例外
- 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
- 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
- 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式操作
- 非常低降压压差操作:99% 占空比
- 可调输出电压软起动或跟踪
- 低停机 IQ:14μA
- 小外形 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装和 TSSOP 封装
LTC®3859A 是一款高性能、三路输出 (降压 / 降压 / 升压) 同步 DC/DC 开关稳压器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET 级。恒定频率电流模式架构可提供高达 850kHz 的可锁相开关频率。LTC3859A 可在一个 4.5V 至 38V 的宽输入电源范围内运作。当从升压型转换器的输出或另一个辅助电源来给 LTC3859A 施加偏置时,该器件在启动之后将能够利用一个低至 2.5V 的输入电源正常运作。
55μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统的工作时间。OPTI-LOOP 补偿的运用使得能够在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内优化瞬态响应。LTC3859A 具有一个用于降压型转换器的精准 0.8V 基准、用于升压型转换器的 1.2V 基准和一个电源良好输出指示器。PLLIN/MODE 引脚负责在轻负载条件下选择执行突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续电感器电流模式。
与 LTC3859 相比,当输入电压高于稳定输出电压时,LTC3859A 的升压控制器在突发模式操作中拥有改进的性能。
Applications
- 汽车中始终保持接通的系统和启动-停止系统
- 电池供电式数字设备
- 分布式 DC 电源系统
- 多输出降压-升压应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3859AEFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859AEFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859AEUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859AEUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859AHFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859AHFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859AHUHF#PBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC3859AHUHF#TRPBF | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
LTC3859AIFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859AIFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859AIUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859AIUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859AMPFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859AMPFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3859AMPUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3859AMPUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3859AEFE#PBF | 量产 | |
LTC3859AEFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AHFE#PBF | 量产 | |
LTC3859AHFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AIFE#PBF | 量产 | |
LTC3859AIFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AMPFE#PBF | 量产 | |
LTC3859AMPFE#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3859AEFE#PBF | 量产 | |
LTC3859AEFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AEUHF#PBF | 量产 | |
LTC3859AEUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AHFE#PBF | 量产 | |
LTC3859AHFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AHUHF#PBF | 量产 | |
LTC3859AHUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AIFE#PBF | 量产 | |
LTC3859AIFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AIUHF#PBF | 量产 | |
LTC3859AIUHF#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AMPFE#PBF | 量产 | |
LTC3859AMPFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3859AMPUHF#PBF | 量产 | |
LTC3859AMPUHF#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3859
- LTC3859AL
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3859A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论