LTC3834

量产

30μA IQ 同步降压型控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 10V
  • 低工作静态电流:30μA
  • OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小 COUT
  • ±1% 输出电压准确度
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V
  • 可锁相固定频率:140kHz 至 650kHz
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调输出电压软起动或跟踪
  • 输出电流折返限制
  • 电源良好输出电压监视器
  • 多相 (PolyPhase®) 应用的时钟输出
  • 输出过压保护
  • 低停机 IQ:4μA
  • 内部 LDO 从 VIN 或 VOUT 为栅极驱动供电
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 小型 20 引脚 TSSOP 或 4mm x 5mm QFN 封装

 

LTC3834
30μA IQ 同步降压型控制器
High Efficiency Synchronous Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3834
  • LTC3834-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1344A

LTC3834EFE Demo Board | 30µA IQ, VIN: 4.5V-32V, VOUT: 3.3V/5A

产品详情

Demonstration circuit 1344A is a low quiescent current step-down DC/DC converter featuring the LTC3834 in a 20-pin TSSOP exposed pad package. The DC1344A is programmed to generate a regulated 3.3V@5A output from a 4.5V to 32V input voltage.


 


DC1344A
LTC3834EFE Demo Board | 30µA IQ, VIN: 4.5V-32V, VOUT: 3.3V/5A
DC1344A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3834的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览