LTC3815
LTC3815
推荐用于新设计具数字电源系统管理功能的 6A 单片式同步DC/DC 降压型转换器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 在整个温度范围内提供 ±1% 的总输出电压准确度 (在 VIN = 3.3V 或 5V)
- 可利用单个电阻器来设置输出电压
- 符合 PMBus 标准的串行接口:
- 可编程输出电压裕度调节:高达 ±25% 的 VOUT 范围和 0.1% 的分辨率
- 平均和峰值温度、电流和电压的回读 (25Hz 刷新速率)
- 故障状态
- 高达 3MHz 的可锁相固定频率
- 小于 1ms 的上电时间
- 集成型 13 位 ADC
- 任选的外部基准输入
- 可通过引脚选择的输出电压快速裕度调节
- 电源良好标记以及引脚可编程门限和滤波器延迟
- 差分输出电压远端采样
- 主控器停机模式:<1μA 电源电流
- 用于两相操作的时钟输出 (12A 输出电流)
- 采用耐热性能增强型 38 引脚 4mm x 6mm QFN 封装
LTC®3815 是一款高效率、6A 单片式同步降压型稳压器,其采用一种可锁相的受控导通时间、电流模式架构。可利用单个外部电阻器或一个外部电压基准通过基准输入 (REF) 引脚把输出电压设置在 0.4V 和 VIN 的 72% 之间。输出电压可通过一个符合 PMBus 标准的串行接口以 0.1% 的分辨率进行高达 ±25% 的裕度增 / 减调节。另外,该串行接口还可用于读回故障状态以及时间平均 (~4ms) 和峰值输入 / 输出电流、输入 / 输出电压及温度。系统配置和监视得到了 LTpowerPlay™ 开发系统的支持。
该架构提供了极快的瞬态响应,并允许器件以非常低的导通时间运作 (这是在高开关频率下调节低输出电压所必需的)。工作频率可利用一个外部电阻器设置在 400kHz 至 3MHz 之间,或者,对于那些对噪声敏感应用,其可在相同的频率范围内同步至一个外部时钟。工作电源电压范围为 2.25V 至 5.5V,从而使其适合于采用 2.5V、3.3V 或 5V 电源轨或锂离子电池供电运作。
Applications
- 智能型高效率电源转换
- ASIC / FPGA / 处理器电源
- 分布式电源系统
- 负载点电源转换
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
信息 1
器件驱动器 1
产品选型卡 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3815EUFE#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3815EUFE#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3815IUFE#PBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3815IUFE#TRPBF | 38-Lead QFN (4mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3815
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3815的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论