LTC3811

量产

高速、双通道、多相降压型 DC/DC 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 固定频率、峰值电流模式控制
  • 在整个温度范围内实现了 ±0.5% 的输出准确度
  • 专为低 VOUT 应用 (高达 3.3V) 而优化
  • 双路输出或单路输出,多相操作
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 30V 工作
  • 高速差分远端采样放大器
  • 可采用电感器 DCR 或检测电阻器
  • 可调峰值电流检测电压:24mV 至 85mV
  • 非常低占空比操作:tON(MIN) = 65ns (典型值)
  • 强大的内部栅极驱动器
  • 旨在减小输出电容 COUT 的可设置负载电压
  • 用于多达 12 相操作的时钟输入和输出
  • 固定频率操作:250kHz 至 750kHz
  • PLL同步范围:150kHz 至高达 900kHz
  • 可选择的 CCM (连续导通模式) 或 DCM (断续导通模式) 操作
  • 采用 5mm x 7mm QFN 和 G36 封装
LTC3811
高速、双通道、多相降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3811
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC971A

LTC3811EUHF演示板 | 4.5V < VIN < 14V, VOUT:2V/15A,1.5V/15A

产品详情

演示电路971是一款高电流密度电源,内置双路输出、双相同步降压稳压器LTC3811。该演示板设计采用4.5V至14V的输入电压。提供2V/15A和1.5V/15A输出。可在不同的启动跟踪模式下对输出电压进行编程。DC971板上的所有关键电源和控制器IC电路均部署在1.45 × 0.9的嵌入式PCB布局空间内。可将输出轻松配置为具有两个单独的输出电压或两相并联的单个高电流输出电压。

DC971A
LTC3811EUHF演示板 | 4.5V < VIN < 14V, VOUT:2V/15A,1.5V/15A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3811的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览