LTC3810-5

量产

60V 电流模式同步开关稳压控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高电压操作:达 60V
  • 大的 1Ω 栅极驱动器
  • 无需电流检测电阻器
  • 双路 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 极快的瞬态响应
  • ±0.5% 0.8V 电压基准
  • 可编程输出电压跟踪 / 软起动
  • 可从输入电源产生 5.5V 驱动器电源
  • 可同步至外部时钟
  • 可选择的脉冲跳跃模式操作
  • 电源良好输出电压监视器
  • 可调接通时间 / 频率:tON(MIN) < 100ns
  • 可调逐周期电流限制
  • 可编程欠压闭锁
  • 输出过压保护
  • 5mm x 5mm QFN 封装
LTC3810-5
60V 电流模式同步开关稳压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
电源监控器 1
LT2940 量产 功率和电流监视器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐用于新设计 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1168A

LTC3810EUH-5演示板 | 14V < VIN < 60V,VOUT = 12V (10A)

产品详情

演示电路1168是一款电流模式同步开关稳压器,内置LTC3810-5。该电路配置为同步降压稳压器,可在250kHz开关频率下工作。最大负载为10A时的输出电压为12V。输入电压范围为14V至60V。

DC1168A
LTC3810EUH-5演示板 | 14V < VIN < 60V,VOUT = 12V (10A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3810-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论