LTC3809-1
量产具输出跟踪功能的 No RSENSE™、低输入电压、同步 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 可编程输出电压跟踪
- 无需电流检测电阻器
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的恒定频率电流模式操作
- 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
- 宽 VOUT 范围:0.6V 至 VIN
- 0.6V ±1.5% 基准
- 低压差操作:100% 占空比
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) /脉冲跳跃/强制连续操作
- 辅助绕组调节
- 内部软起动电路
- 可选的最大峰值电流检测门限
- 输出过压保护
- 微功率停机:IQ = 9μA
- 纤巧的耐热增强型无引线 (3mm x 3mm) DFN 或 10 引脚 MSOP 封装
LTC®3809-1 是一款同步降压型开关稳压控制器,可利用极少的外部元件来驱动外部互补型功率 MOSFET。恒定频率电流模式架构和 MOSFET VDS检测免除了增设一个电流检测电阻器的需要,并改善了效率。
任选的突发模式操作在轻负载条件下实现了高效率。100% 占空比提供了低压差操作,从而延长了电池供电型系统的工作时间。当 MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被停用,旨在降低噪声和 RF 干扰。
LTC3809-1 可提供重合或比例式输出电压跟踪功能。开关频率固定于 550kHz。故障保护功能由一个过压比较器和一个短路电流限制比较器来提供。
LTC3809-1 采用占板面积小巧和耐热增强型 DFN 和 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 单节或两节锂离子电池供电型设备
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 便携式仪器
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3809EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3809EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3809EMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3809EMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3809IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3809IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3809IMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3809IMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3809EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3809EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3809IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3809IMSE-1#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3809EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3809EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3809IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3809IMSE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3809-1 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3809-1 Demo Circuit - No Rsense, Low Input Voltage, Synchronous Controller with Output Tracking (3.3V to 1.8V @ 3A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3809
- LTC3809-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3809-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论