LTC3776

量产

用于 DDR/QDR 存储器终端的双输出、两相、No RSENSE 同步控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 无需电流检测电阻器
  • 异相控制器减小了所需的输入电容
  • VOUT2 跟踪 1/2 VREF
  • 对称的输出电流供应/吸收能力 (VOUT2)
  • 扩频操作 (当被使能时)
  • 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
  • 恒定频率电流模式操作
  • 0.6V±1.5% 电压基准 (VOUT1)
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 用于频率锁定或调节的真正 PLL
  • 内部软起动电路
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 微功率停机模式:IQ = 9μA
  • 纤巧型扁平(4mm x 4mm)QFN 封装和窄体 SSOP 封装
LTC3776
用于 DDR/QDR 存储器终端的双输出、两相、No RSENSE 同步控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
DDR/QDR存储器/总线端接 1
LTM4632 推荐用于新设计 用于 DDR-QDR4 存储器的超薄、三路输出、降压型 μModule 稳压器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC829A

LTC3776EUF | 用于DDR/QDR存储器端接的2相双通道降压转换器,VIN = 2.75V至8V,VOUT1 = 2.5V(5A,5VIN),VOUT2 = 1.25V(±5A,5VIN)

产品详情

DC829A:用于DDR/QDR存储器端接的LTC3776 2相、无RSENSE同步控制器演示板。

DC829A
LTC3776EUF | 用于DDR/QDR存储器端接的2相双通道降压转换器,VIN = 2.75V至8V,VOUT1 = 2.5V(5A,5VIN),VOUT2 = 1.25V(±5A,5VIN)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3776的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览