LTC3775

量产

高频、同步降压、电压模式 DC/DC 控制器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
  • 电压前馈补偿
  • 低最小接通时间:tON(MIN) < 30ns
  • 强大的内置 MOSFET 驱动器
  • 脉冲前沿调制电压模式控制
  • 在整个温度范围内实现 ±0.75%、0.6V 基准电压准确度
  • VOUT 范围:0.6V 至 0.8VIN
  • 可编程、逐周期峰值电流限值
  • 可采用检测电阻器或 RDS(ON) 进行电流检测
  • 可编程软起动
  • 可同步固定频率范围:250kHz 至 1MHz
  • 可选择执行脉冲跳跃或强制连续操作模式
  • 低停机电流:14μA (典型值)
  • 耐热性能增强型 16 引线 MSOP 和 3mm x 3mm QFN 封装

 

LTC3775
高频、同步降压、电压模式 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐用于新设计 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3775
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1290A-A

LTC3775EUD Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT = 1.2V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit 1290A is a high frequency synchronous step-down converter featuring the LTC3775EUD. The package style for the LTC3775EUD is a 16-pin 3mm x 3mm QFN. Two versions of the demonstration board are available. DC-1290A-A has been optimized for 5V to 26V input and typically provides 1.2V/15A, while the DC1290A-B is optimized for 5V to 36VIN range and typically provides 1.2V/10A.


 


eval board
DC1290A-B

LTC3775EUD Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 1.2V @ 10A

产品详情

Demonstration circuit 1290A is a high frequency synchronous step-down converter featuring the LTC3775EUD. The package style for the LTC3775EUD is a 16-pin 3mm x 3mm QFN. Two versions of the demonstration board are available. DC-1290A-A has been optimized for 5V to 26V input and typically provides 1.2V/15A, while the DC1290A-B is optimized for 5V to 36VIN range and typically provides 1.2V/10A.


 


DC1290A-A
LTC3775EUD Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 26V, VOUT = 1.2V @ 15A
DC1290A-B
LTC3775EUD Demo Board | 5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 1.2V @ 10A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3775的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览