LTC3773
量产具电源升/降跟踪功能的三路输出、同步、三相 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 内置 MOSFET 驱动器的电流模式控制器
- 可设置的电源升/降跟踪
- 宽 VIN 范围:3.3V 至 36V (VCC = 5V)
- 在整个温度范围内具有 ±1% 0.6V VFB 准确度
- 电源良好输出电压监视器
- 可锁相或可调频率:160kHz 至 700kHz
- OPTI-LOOP® 补偿较大限度地减小了 COUT
- 电流折返和过压保护
- 在轻负载条件下可选择连续、间断或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可编程相位操作
- 采用 5mm x 7mm QFN 和 36 引脚 SSOP 封装
LTC®3773 是一款高性能、三相、三路输出同步降压型开关稳压控制器,具有输出电压电源升/降跟踪能力。该控制器允许进行顺序、重合或比例式跟踪。
该三相控制器以 120° 的相位分离和高达每相 700kHz 的频率对其输出级进行驱动,从而较大限度地减小了 RMS 输入电流。通过采用可选的突发模式操作,能够实现轻负载效率的较大化。0.6V 精准基准支持 0.6V 至 5V 的输出电压。
故障保护功能包括输出过压闭锁、输入欠压闭锁以及短路或过载条件下的电流折返。
应用
- 服务器、电信、工业电源
- 通用型多电源轨 DC/DC
- FPGA 和 DSP 要求
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3773EG#PBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC3773EG#TRPBF | 36-Lead SSOP | ||
LTC3773EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3773EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 18, 2019 - 19_0266 Laser Top Mark for SSOP36/44/48 Packages assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3773EG#PBF | 量产 | |
LTC3773EG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3773
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3773的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论