LTC3770
量产具裕度调节、跟踪功能和 PLL 的快速、No RSENSE™ 降压型同步控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 宽 VIN 范围:4V 至 32V
- ±0.67% 0.6V 基准电压
- 输出电压跟踪能力
- 可编程裕度调节
- 检测电阻器可任选
- 真正的电流模式控制
- 2% 至 90% 占空比 (在 200kHz)
- tON(MIN) ≤ 100ns
- 锁相环频率同步
- 强大的双路 N 沟道 MOSFET 驱动器
- 可调逐周期电流限值
- 可调开关频率
- 可编程软起动功能
- 电流折返保护功能 (在启动时停用)
- 输出过压保护
- 微功率停机模式:IQ < 30μA
- 电源良好输出电压监视器负责跟踪基准输入引脚
- 采用 (5mm x 5mm) QFN 和 28 引脚 SSOP 封装
LTC®3770 是一款同步降压型开关稳压控制器,具有输出电压上升/下降跟踪能力和电压裕度调节功能。其先进功能和高准确度基准非常适合给高性能服务器、ASIC 和计算机存储系统供电。
LTC3770 采用一种恒定接通时间、谷值电流模式控制架构,以提供非常低的占空比,而无需使用一个检测电阻器。其工作频率利用一个外部电阻器来选择,并针对输入电源电压中的变化进行补偿。一个内部锁相环允许将该 IC 同步至一个外部时钟。
故障保护功能由一个过压比较器和输入欠压闭锁电路来提供。稳压器电流限值可以由用户进行设置。宽电源范围允许将高达 32V 的电压降压到一个低至 0.6V 的输出。电源排序功能通过采用一个外部软起动定时电容器来实现。
Applications
- 分布式电源系统
- 服务器电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3770EG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3770EG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
LTC3770EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3770EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
LTC3770EG#PBF | 量产 | |
LTC3770EG#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3770EUH#PBF | 量产 | |
LTC3770EUH#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3770 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3770 Demo Circuit - Fast No Rsense, Synchronous Step-Down Controller (12V to 2.5V at 10A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3770
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3770的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论