LTC3736-2
量产具有输出跟踪功能的双通道、两相、No RSENSE™ 同步控制器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 无需电流检测电阻器
- 异相控制器降低了所需的输入电容
- 宽 VIN 范围:2.75V 至 9.8V
- 跟踪功能
- 0.6V ±1% 电压基准
- 高电流限值
- 恒定频率电流模式操作
- 低压差操作:100% 占空比
- 用于频率锁定或调节的真正PLL
- 可选的脉冲跳跃/强制连续操作
- 辅助绕组调节
- 内部软起动电路
- 电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 微功率停机模式:IQ = 9μA
- 纤巧型扁平 (4mm x 4mm) QFN 和窄体 SSOP 封装
LTC®3736-2 是一款具跟踪功能的两相、双通道、同步降压型开关稳压控制器,可采用极少的外部元件来驱动外部互补型功率 MOSFET。具 MOSFET VDS 检测功能的恒定频率电流模式架构免除了增设检测电阻器的需要,并且改善了效率。通过使两个控制器异相运作,较大限度地减低了由于输入电容的 ESR 所导致的功率损失和噪声。
脉冲跳跃操作在轻负载条件下提供了高效率。100% 占空比能力实现了低压差运作,从而延长了电池供电型系统中的工作时间。
该器件的开关频率可被设置为高达 750MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可以对 LTC3736-2 的开关频率进行外部同步 (同步范围从 250kHz 至 850kHz)。一个可从外部延长的内部软起动功能电路用于在启动期间使输出电压平滑地斜坡上升。
LTC3736-2 采用纤巧的耐热性能增强型 (4mm x 4mm) QFN 封装和 24 引脚窄体SSOP 封装。
应用
- 单节或两节锂离子电池供电型设备
- 笔记本电脑和掌上型电脑、PDA
- 便携式仪器
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3736EGN-2#PBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3736EGN-2#TRPBF | 24-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3736EUF-2#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3736EUF-2#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC3736EGN-2#PBF | 量产 | |
LTC3736EGN-2#TRPBF | 量产 | |
8月 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3736EGN-2#PBF | 量产 | |
LTC3736EGN-2#TRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3736EUF-2#PBF | 量产 | |
LTC3736EUF-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3736
- LTC3736-1
- LTC3736-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3736-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论