LTC3735

量产

用于 Intel 移动 CPU 的两相、高效率 DC/DC 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 输出级反相运作
  • ±1% 输出电压准确度
  • 6 位 IMVP-IV VID 代码:VOUT = 0.7V 至 1.708V
  • Intel 兼容型节能模式 (PSIB)
  • 逐级递减改善了低电流条件下的效率
  • 具自适应屏蔽功能的电源良好输出
  • 无损型电压定位
  • 用于负载均分的双路输入电源能力
  • 可采用电阻器来设置的 VOUT (在启动和深度睡眠状态)
  • 可利用电阻器来设置的深度睡眠偏移
  • 可编程固定频率:210kHz 至 550kHz
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制功能
  • 具停用选项的短路停机定时器
  • 过压保护
  • 采用 36 引脚 SSOP (0.209 宽) 和 38 引脚 (5mm x 7mm) 封装
LTC3735
用于 Intel 移动 CPU 的两相、高效率 DC/DC 控制器
High Current 2-Phase Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC529A-B

LTC3735EG | IMVP4 Power Supply (Steelcliff Module), VIN = 5V to 24V, VOUT = 0.6V to 1.75V @ 32A

产品详情

DC529A-B: Demo Board for the LTC3735 2-Phase, High Efficiency DC/DC Controller for Intel Mobile CPUs.

DC529A-B
LTC3735EG | IMVP4 Power Supply (Steelcliff Module), VIN = 5V to 24V, VOUT = 0.6V to 1.75V @ 32A
DC529A-B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3735的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览