LTC3728L-1

量产

双通道、550kHz、两相同步稳压器

产品模型
7
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 双输出、180° 定相控制器减小了所需的输入电容以及由电源引起的噪声
  • OPTI-LOOP® 补偿最大限度地减小了输出电容 COUT
  • 输出电压准确度:±1.5%
  • 电源良好输出电压指示器
  • 可锁相固定频率:250kHz 至 550kHz
  • 过流锁断被停用
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 28V 工作
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调软起动电流斜坡上升
  • 折返输出电流限制
  • 输出过压保护
  • 低停机静态电流 IQ :20μA
  • 5V 和 3.3V 待用稳压器
  • 三种可选的工作模式:恒定频率、突发模式 (Burst Mode®) 操作和 PWM
  • 5mm x 5mm QFN 和 28 引脚窄体 SSOP 封装
LTC3728L-1
双通道、550kHz、两相同步稳压器
Figure 1. High Efficiency Dual 5V/3.3V Step-Down Converter Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3728
  • LTC3728L
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3728l-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览