LTC3717-1

量产

用于 DDR/QDR 存储器终端的宽工作范围、No RSENSE 降压型控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • VOUT = 1/2 VREF
  • 可调和对称的吸收 / 供应电流限值 (高达 20A)
  • 真正的电流模式控制,可选择使用检测电阻器
  • VON 和 ION 引脚在输入和输出电压变化期间允许执行恒定频率操作
  • ±0.65% 输出电压准确度
  • 效率高达 97%
  • 超快的瞬态响应
  • 2% 至 90% 的占空比 (在 200kHz)
  • tON(MIN) ≤ 100ns
  • 可在采用陶瓷输出电容器 COUT 时保持稳定
  • 电源良好输出电压监视器
  • 宽 VIN 范围:4V 至 36V
  • 高达 1.5MHz 的可调开关频率
  • 输出过压保护
  • 任选的短路停机定时器
  • 采用 5mm x 5mm QFN 封装

LTC3717-1
用于 DDR/QDR 存储器终端的宽工作范围、No RSENSE 降压型控制器
Figure 1. High Efficiency DDR Memory Termination Supply Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
DDR/QDR存储器/总线端接 1
LTM4632 推荐新设计使用 用于 DDR-QDR4 存储器的超薄、三路输出、降压型 μModule 稳压器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3717
  • LTC3717-1
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3717-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览