LTC3703-5

量产

60V 同步开关稳压控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高工作电压:达 60V
  • 强力 1Ω 栅极驱动器 (采用 5V 电源)
  • 无需电流检测电阻器
  • 升压型或降压型 DC/DC 转换器
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 卓越的电压和负载瞬态响应
  • 可编程恒定频率:100kHz 至 600kHz
  • ±1% 基准准确度
  • 可同步至 600kHz
  • 可选的脉冲跳跃模式操作
  • 低停机电流:25μA (典型值)
  • 可编程电流限值
  • 欠压闭锁
  • 可编程软起动
  • 16 引脚窄体 SSOP 封装和 28 引脚 SSOP 封装
LTC3703-5
60V 同步开关稳压控制器
High Efficiency High Voltage Step-Down Converter Efficiency vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3703
  • LTC3703-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3703-5的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览