LTC3672B-2
量产采用 2mm x 2mm DFN 封装、具双路 150mA LDO 的单片式固定输出 400mA 降压型稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 从一个 2.9V 至 5.5V 单输入获得三路输出电源
- 降压型 DC/DC:1.2V 固定输出,可提供高达 400mA 的电流
- LDO1:2.8V 固定输出,可提供高达 150mA
- LDO2:1.8V 固定输出,可提供高达 150mA
- ±2.5% 基准准确度
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 极少的外部元件数目
- 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 用于每个输出的内部软起动
- 可由单个使能引脚来完成全部三个输出的接通/关断
- 纤巧型 2mm x 2mm x 0.75mm DFN 封装
LTC®3672B-2 是一款三路电源,包括一个 400mA 同步降压型稳压器和两个 150mA 低压差线性稳压器 (LDO)。2.25MHz 恒定频率操作一直可以保持到负载非常轻的条件下。2.9V 至 5.5V 的输入电源范围特别适合于单节锂离子电池和锂聚合物电池供电型应用,以及从 3.3V 或 5V 电压轨为低电压 ASIC 供电。
LTC3672B-2 在降压输出端上调节 1.2V,在 LDO1 输出端上调节 2.8V,并在 LDO2 输出端上调节 1.8V。外部元件数目极少 ── 单个电感器、一个输入电容器以及用于 3 个输出的输出电容器便是全部之所需。LTC3672B-2 内置控制环路补偿电路。
LTC3672B-2 采用 2mm x 2mm x 0.75mm 8 引脚 DFN 封装。
Applications
- DMB 和 DVB-H 蜂窝电话
- 手持式产品 (PDA、PMP、GPS)
- 用于数字逻辑电路、I/O、FPGA、CPLD、ASIC、CPU 和 RF 芯片组的多电压电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3672BEDC-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3672BEDC-2#TRPBF | 8-Lead DFN (2mm x 2mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3672B-1
- LTC3672B-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3672B-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论