LTC3672B-1

量产

采用 2mm x 2mm DFN 封装、具双路 150mA LDO 的单片式固定输出 400mA 降压型稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 从一个 2.9V 至 5.5V 单输入获得三路输出电源
  • 降压型 DC/DC:1.8V 固定输出,可提供高达 400mA 的电流
  • LDO1:1.2V 固定输出,可提供高达 150mA 的电流
  • LDO2:2.8V 固定输出,可提供高达 150mA 的电流
  • ±2.5% 基准准确度
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 极少的外部元件数目
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 用于每个输出的内部软起动
  • 可由单个使能引脚来完成全部三个输出的接通/关断
  • 纤巧型 2mm x 2mm x 0.75mm DFN 封装
LTC3672B-1
采用 2mm x 2mm DFN 封装、具双路 150mA LDO 的单片式固定输出 400mA 降压型稳压器
Buck DC/DC Efficiency vs Load Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3672B-1
  • LTC3672B-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3672B-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览