LTC3637

推荐用于新设计

76V、1A 降压型稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作输入电压范围:4V至76V
  • 内部350mΩ功率MOSFET
  • 无需补偿
  • 可调100mA至1A最大输出电流
  • 低压差工作:100%占空比
  • 低静态电流:12μA
  • 宽输出范围:0.8V至VIN
  • 0.8V ±1%反馈基准电压
  • 精确的RUN引脚阈值
  • 内部和外部软启动
  • 可编程1.8V、3.3V、5V或可调输出
  • 只需极少的外部元件
  • 可编程输入过压闭锁
  • 薄型(0.75mm)3mm × 5mm DFN和散热增强型MSE16封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3637
76V、1A 降压型稳压器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐用于新设计 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3637
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2056A

LTC3637演示板 | 微功耗降压器件,4V ≤ VIN ≤ 76V,VOUT = 1.8V/3.3V/5V/可调(1A)

产品详情

演示电路2056A是一款76V输入、1A输出DC/DC电源,内置LTC3637。该IC在高效率突发工作(Burst Mode®)模式下工作且包括内部高端功率MOSFET。该板将接受4V至76V的输入电压,并提供通过跳线选择的1.8V、3.3V、5V输出电压和其他电压选项。该IC包括内部软启动功能以及增加软启动时间配置。

DC2056A
LTC3637演示板 | 微功耗降压器件,4V ≤ VIN ≤ 76V,VOUT = 1.8V/3.3V/5V/可调(1A)

最新评论

近期浏览