LTC3630A
推荐用于新设计高效率、76V、500mA 同步降压型转换器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 宽工作输入电压范围:4V至76V
- 同步工作,以实现更高效率
- 内部高端和低端功率MOSFET
- 无需补偿
- 可调50mA至500mA最大输出电流
- 低压差工作模式:100%占空比
- 低静态电流:12μA
- 宽输出范围:0.8V至VIN
- 0.8V ±1%反馈基准电压
- 精确的RUN引脚阈值
- 内部和外部软启动
- 可编程1.8V、3.3V、5V或可调输出
- 只需极少的外部元件
- 薄型(0.75mm)3mm × 5mm DFN和散热增强型MSE16封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3630A是一款高效率降压DC/DC转换器,集成内部高端和同步电源开关,直流电源功耗仅为12μA,空载时可保持稳定的输出电压。
LTC3630A可提供高达500mA的负载电流,并具有可编程峰值电流限值,从而提供了一种简单的方法来优化效率、减少输出纹波和元件尺寸。LTC3630A结合了突发工作(Burst Mode®)模式、集成电源开关、低静态电流和可编程峰值电流限值特性,可在各种负载电流范围内提供高效率。
LTC3630A具有4V至76V的宽输入范围,是一款适合调节各种电源的鲁棒转换器。反馈比较器输出允许多个LTC3630A在高电流应用中并联。
LTC3630A采用散热增强型3mm × 5mm DFN和MSE16两种封装。
Vin范围 | |
LTC3630 | 4.5V至65V |
LTC3630A | 4.5V至76V |
应用
- 工业控制电源
- 医疗设备
- 便携式仪表
- 汽车
- 航空电子
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3630AEDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630AEDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630AEMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AEMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AHDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630AHDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630AHMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AHMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AHMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AHMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AIDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630AIDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630AIMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AIMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AIMSE#WPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AIMSE#WTRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AMPDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630AMPDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630AMPMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630AMPMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3630AEDHC#PBF | 量产 | |
LTC3630AEDHC#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AHDHC#PBF | 量产 | |
LTC3630AHDHC#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3630AEDHC#PBF | 量产 | |
LTC3630AEDHC#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AEMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AHDHC#PBF | 量产 | |
LTC3630AHDHC#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AIDHC#PBF | 量产 | |
LTC3630AIDHC#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AMPDHC#PBF | 量产 | |
LTC3630AMPDHC#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AMPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3630AEMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#WPBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#WPBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#WTRPBF | 量产 | |
LTC3630AMPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3630AEMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AEMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AMPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AMPMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3630AHMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#TRPBF | 量产 | |
4月 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3630AHMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#PBF | 量产 | |
LTC3630AIMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3630AHMSE#WPBF | 量产 | |
LTC3630AHMSE#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3630
- LTC3630A
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3630A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论