LTC3569
量产具有一个 1.2A 和两个 600mA 输出及单独可编程基准的三通道降压型稳压器
- 产品模型
- 12
产品详情
- 三个独立的电流模式降压型 DC/DC 稳压器 (一个 1.2A 和两个 600mA)
- 单引脚可设置 VFB 伺服电压从 800mV 到低至 425mV (步幅为 25mV)
- 把 VFB 拉至高电平,以使每个 600mA 降压型稳压器成为一个用于较高电流运作的从属电源
- 脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可编程开关频率 (1MHz 至 3MHz) 或固定 2.25MHz
- 可同步 (1.2MHz 至 3MHz)
- VIN 范围:2.5V 至 5.5V
- 这些稳压器均在内部进行补偿
- PGOOD 输出标记
- 静态电流 <100μA (这些稳压器均处于突发模式操作)
- 零停机电流
- 具过热和短路保护功能
- 纤巧型 3mm x 3mm 20 引脚 QFN 和耐热性能增强型 TSSOP FE-16 封装
LTC®3569 包含 3 个单片式、同步降压型 DC/DC 转换器。该器件是为在中等功率应用,其工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。工作频率的可调范围从 1MHz 至 3MHz,因而允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器。通过对 EN 引脚进行多达 15 次电平变换,并降低 800mV FB 基准 (降幅为每个周期 25mV),可对 3 个输出电压实施独立设置。第一个降压型稳压器提供了高达 1200mA 的负载电流。另外两个降压型稳压器则各提供 600mA。
另外,也可以通过配置来使两个 600mA 降压型稳压器起受控电源级的作用,并与另一个内部降压型稳压器并联运行,以提供较高的负载电流。当起并联和从属输出级作用时,分立式外部组件被共用,而且可用的输出电流相加在一起。
应用
- 具有多个电源轨的便携式应用
- 通用降压型 DC/DC 转换
- 动态电压调节应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3569EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3569EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3569EUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569EUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3569IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3569IUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569IUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3569EFE#PBF | 量产 | |
LTC3569EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3569IFE#PBF | 量产 | |
LTC3569IFE#TRPBF | 量产 | |
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3569EFE#PBF | 量产 | |
LTC3569EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3569EUD#PBF | 量产 | |
LTC3569EUD#TRPBF | 量产 | |
LTC3569EUDC#PBF | 量产 | |
LTC3569EUDC#TRPBF | 量产 | |
LTC3569IFE#PBF | 量产 | |
LTC3569IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3569IUD#PBF | 量产 | |
LTC3569IUD#TRPBF | 量产 | |
LTC3569IUDC#PBF | 量产 | |
LTC3569IUDC#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3569
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3569的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论