LTC3560

量产

采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压型稳压器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率:达 95%
  • 低输出纹波 (<20mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 16µA
  • 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 可同步至外部时钟
  • 无需肖特基二极管
  • 可在采用陶瓷电容器的情况下保持稳定
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 0.6V 基准允许低输出电压
  • 停机模式吸收的电源电流 < 1µA
  • ±2% 输出电压准确度
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 过热保护
  • 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装

 

LTC3560
采用 ThinSOT 封装的 2.25MHz、800mA 同步降压型稳压器
High Efficiency Step-Down Converter Figure 1b. Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1025A

LTC3560ES6 Demo Board | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V @ 800mA

产品详情

Demonstration circuit 1025 is a step-down converter, using the LTC3560 monolithic synchronous buck regulator. The DC1025 has an input voltage range of 2.5V to 5.5V, and is capable of delivering up to 800 mA of output current. The output voltage of the DC1025 can be set as low as 0.6V, the reference voltage of the LTC3560. At low load currents, the DC1025 can operate in either noise sensitive applications, due to the capability of the LTC3560 to operate in pulse-skipping mode, or in high efficiency applications, because the LTC3560 can also operate in Burst-Mode.



DC1025A
LTC3560ES6 Demo Board | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.2V/1.5V/1.8V @ 800mA
DC1025A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3560的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览