LTC3548-2

量产

双通道同步、固定/可调输出、2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高效率:达 95%
  • 1.8V/800mA 固定输出和 400mA 可调输出电压
  • 仅 40μA 的静态电流 (两个通道)
  • 2.25MHz 恒定频率操作
  • 高开关电流限值:1.2A 和 0.7A
  • 无需肖特基二极管
  • 低 RDS(ON) 内部开关:0.35Ω
  • 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 具短路保护功能
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 超低停机电流:IQ < 1μA
  • 上电复位输出
  • 可在外部进行同步的振荡器
  • 小巧的耐热性能增强型 3mm × 3mm DFN 封装
LTC3548-2
双通道同步、固定/可调输出、2.25MHz 降压型 DC/DC 稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐用于新设计 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐用于新设计 欠压、过压和电源反向保护控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐用于新设计 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3548
  • LTC3548-1
  • LTC3548-2
  • LTC3548A
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3548-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览