LTC3544B
量产四通道同步降压型稳压器:2.25MHz、300mA、200mA、200mA、100mA
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率:达 95%
- 4 个独立的稳压器可提供高达 300mA、200mA、200mA 和 100mA 的输出电流
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.25MHz 恒定频率运作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 在低负载条件下执行脉冲跳跃操作,以最大限度地抑制纹波
- 0.8V 基准可提供低输出电压
- 停机模式吸收 <1µA 的电源电流
- 电流模式操作以获得卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 扁平 (3mm x 3mm) 16 引脚 QFN 封装
LTC®3544B 是一款采用恒定频率、电流模式架构的四通道、高效率、单片式同步降压型稳压器。4 个稳压器利用单独的运行引脚独立运作。2.25V 至 5.5V 输入电压范围使得 LTC3544B 非常适合于单节锂离子/锂聚合物电池供电型应用。100% 占空比实现了低压差操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。在中低输出负载电平条件下,PWM 脉冲跳跃模式操作可提供非常低的输出纹波电压,这适合于那些对噪声敏感的应用。
在内部将开关频率设定为 2.25MHz,因而允许使用小型表面贴装电感器和电容器。
内部同步开关提高了效率,并免除了增设外部肖特基二极管的需要。利用 0.8V 反馈基准电压可轻而易举地支持低输出电压。
LTC3544B 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 3mm x 3mm QFN 封装。
Applications
- 蜂窝电话
- 个人信息装置
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- 媒体播放器
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3544BEUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3544BEUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3544
- LTC3544B
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3544b的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论