LTC3541
量产高效率降压 + VLDO 稳压器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 高效率、500mA 降压型稳压器加上 300mA VLDO™ 稳压器
- 自动启动在 VLDO / 线性稳压器输出之前给降压输出供电
- 独立的高效率、500mA 降压 (VIN:2.7V 至 5.5V)
- 具 30mA 独立模式的 300mA VLDO 稳压器
- 无需外部肖特基二极管
- 降压输出电压范围:0.8V 至 5V
- VLDO 输入电压范围 (LVIN):0.9V 至 5.5V
- VLDO 输出电压范围 VLDO:0.4V 至 4.1V
- 可选固定频率、脉冲跳跃操作或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 短路保护
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 恒定频率操作:2.25MHz
- 低压差降压操作:100% 占空比
- 小型、耐热性能增强型、10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3541 组合了一个同步降压型 DC/DC 转换器和一个非常低压差线性稳压器 (VLDO),以采用单个输入电压和极少的外部组件提供两个输出电压。当针对双输出操作配置时,LTC3541 的自动启动功能将在启用 VLDO 稳压器输出之前以一种受控的方式使降压输出进入稳定状态,并不需要外部引脚控制。也可通过外部引脚控制获得VLDO / 线性稳压器输出先于降压输出的排序。该器件的输入电压范围非常适合由锂离子电池供电的应用,以及采用 5V 或 3.3V 电源轨为低于 3.3V 的逻辑电路供电。
同步降压型转换器提供一个高效率输出 (通常为 90%),能够在以 2.25MHz 频率执行开关操作的同时提供高达 500mA 的连续输出电流,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。一个模式选择引脚允许使能突发模式操作以在轻负载电流条件下实现较高的效率,或停用突发模式操作以执行噪声较低的恒定频率操作。
VLDO 稳压器提供一个低噪声、低电压输出,能够仅使用一个 2.2μF 陶瓷电容器便提供高达 300mA 的连续输出电流。VLDO 稳压器的输入电源电压 (LVIN) 可以取自降压型稳压器或一个单独的电源。
选项 | 降压稳压器Vout(V) | VLDO Vout | 自动启动排序 |
LTC3541 | 可调低至 0.8V | 可调低至0.4V | 降压稳压器, 然后VLDO |
LTC3541-1 | 可调低至0.8V | 可调低至0.4V | VLDO, 然后降压稳压器 |
LTC3541-2 | 固定1.875V | 固定1.5V | 降压稳压器, 然后VLDO |
LTC3541-3 | 固定1.8V | 固定1.575 | VLDO, 然后降压稳压器 |
Applications
- PDA / 掌上型 PC
- 数码相机
- 蜂窝电话
- PC 卡
- 无线和 DSL 调制解调器
- 其他便携式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3541EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3541EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3541EDD#PBF | 量产 | |
LTC3541EDD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3541 Demo Circuit - High Efficiency Buck + VLDO Regulator (4V to 2.5V @ 500mA & 1.8V @ 300mA)
- LTC3541 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3541
- LTC3541-1
- LTC3541-2
- LTC3541-3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3541的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论