LTC3541-2

量产

高效率降压 + VLDO 稳压器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 高效率、500mA 降压型稳压器加上 300mA VLDO 稳压器
  • 自动启动在 VLDO / 线性稳压器输出之前给降压输出供电
  • 独立的 500mA 高效率降压 (VIN:2.7V 至 5.5V)
  • 具 30mA 独立模式的 300mA VLDO 稳压器
  • 无需外部肖特基二极管
  • 固定的降压输出电压:1.875V
  • VLDO 输入电压范围 (LVIN:1.6V 至 5.5V)
  • 固定的 VLDO 输出电压:1.5V
  • 可选固定频率、脉冲跳跃操作或突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 短路保护
  • 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 停机电流:<3μA
  • 恒定频率操作:2.25MHz
  • 低压差降压操作:100% 占空比
  • 小型、耐热性能增强型、10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装

LTC3541-2
高效率降压 + VLDO 稳压器
Buck (Burst) Efficiency vs Load Current Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3541
  • LTC3541-1
  • LTC3541-2
  • LTC3541-3
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3541-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览