ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC3533
推荐用于新设计2A 宽输入电压同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
- 1.8V 至 5.5V (输入) 和 5.25V (输出) 电压范围
- 0.8A 连续输出电流:VIN > 1.8V
- 2A 连续输出电流:VIN > 3V
- 单个电感器
- 同步整流:效率高达 96%
- 可设置自动突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 40μA
- 在停机模式中提供了输出断接
- 可设置频率范围:300kHz 至 2MHz
- 停机电流 <1μA
- 小外形、耐热增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装
LTC®3533 是一款宽 VIN 范围、高效率、固定频率、降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下运作。该 IC 所采用的拓扑结构可通过所有操作模式提供一个连续转换功能,从而使得该产品非常适合于输出电压处于输入电压范围内的单节锂离子 / 锂聚合物电池或多节碱性/镍氢 (NiMH) 电池应用。
LTC3533 提供了可设置突发模式操作功能、低至 1.8V 的扩展 VIN 和 VOUT 范围、以及更高的输出电流。高达 2MHz 的开关频率由一个外部电阻器来设置。突发模式门限由连接在 BURST 引脚和 GND 之间的单个电阻器来设置。
其他特点包括 1μA 的停机电流、短路保护、可设置软起动、电流限制和热停机功能。LTC3533 采用耐热增强型 14 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装。
Applications
- GSM 调制解调器
- 手持式仪器
- 数码相机
- 智能手机
- 媒体播放器
- 微型硬盘驱动器电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3533EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3533EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3533EDE#PBF | 量产 | |
LTC3533EDE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
内部电源开关升降压稳压器 1 | ||
LTC3112 | 推荐用于新设计 | 15V、2.5A 同步降压-升压型 DC/DC 转换器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3533
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3533的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论