LTC3532
量产微功率同步降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 单个电感器
- 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
- 宽 VIN 范围:2.4V 至 5.5V
- VOUT 范围:2.4V 至 5.25V
- 峰值输出电流高达 500mA
- 同步整流:效率高达 95%
- 手动或可编程自动突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 停机模式中的输出断接
- 可编程振荡器:300kHz 至 2MHz
- 引脚与 LTC3440 兼容
- 小外形耐热增强型 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 和 10 引脚 MSOP 封装
LTC®3532 是一个高效、固定频率、降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下运作。该 IC 所采用的拓扑结构可通过所有操作模式提供一个连续电压转换,从而使得该产品非常适合输出电压处于电池电压范围内的单节锂离子电池、多节碱性电池或镍氢 (NiMH) 电池应用。
该器件包括两个 0.36Ω N 沟道 MOSFET 开关和两个 0.42Ω P 沟道开关。开关频率高达 2MHz,并可利用一个外部电阻器来设置。在突发模式操作中,静态电流仅为 35uA,从而较大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。自动突发模式操作允许用户针对突发模式操作来设置负载电流,或对其进行手动控制。
其它特点包括一个 1uA 的停机电流、软起动控制、热停机和峰值电流限制。LTC3532 采用一种扁平 (高度仅 0.75mm) 的 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 和 10 引脚 MSOP 封装。
应用
- 微型硬盘驱动器电源
- MP3 播放机
- 手持式仪器
- 数码相机
- 手持式终端
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3532EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3532EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3532EMS#PBF | 10-Lead MSOP | ||
LTC3532EMS#TRPBF | 10-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3532EMS#PBF | 量产 | |
LTC3532EMS#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3532EMS#PBF | 量产 | |
LTC3532EMS#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3532
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3532的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论