LTC3528B-2

推荐新设计使用

采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1A、2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可从单节碱性 / 镍氢电池提供 3.3V/200mA 输出,或者从两节电池提供 3.3V/400mA 输出
  • VIN 启动电压:700mV
  • 0.50V 至 5.5V 输入电压范围
  • 1.6V 至 5.25V VOUT 范围
  • 效率高达 94%
  • 输出断接功能
  • 2MHz 固定频率操作
  • 可在 VIN > VOUT 的条件下操作
  • 集成软起动功能
  • 采用内部补偿的电流模式控制
  • 低噪声 PWM 操作
  • 内部同步整流器
  • 逻辑控制型停机模式:IQ < 1μA
  • 抗振铃控制
  • 扁平 (2mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装

 

LTC3528B-2
采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1A、2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
Efficiency and Power Loss Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3528
  • LTC3528-2
  • LTC3528B
  • LTC3528B-2
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3528b-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览