LTC3528-2
推荐用于新设计采用 2mm x 3mm DFN 封装的 1A、2MHz 同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 2
产品详情
- 可从单节碱性 / 镍氢电池提供 3.3V/200mA 输出,或者从两节电池提供 3.3V/400mA 输出
- VIN 启动电压:700mV
- 0.50V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.6V 至 5.25V VOUT 范围
- 效率高达 94%
- 输出断接
- 2MHz 固定频率操作
- 可在 VIN > VOUT 的条件下操作
- 集成软起动
- 具内部补偿的电流模式控制
- 具 12μA 静态电流的突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 内部同步整流器
- 逻辑控制型停机: < 1μA
- 抗振铃控制
- 扁平 (2mm x 3mm x 0.75mm) DFN 封装
LTC®3528-2 是一款具输出断接功能的同步、固定频率升压型 DC/DC 转换器。由于采用了高效率同步整流和 700mV 的启动电压,而且一旦起动之后就能够在低至 500mV 的电压条件下运作,因而延长了单节或多节电池供电型产品的运行时间。
2MHz 的开关频率允许采用纤巧、扁平的电感器和陶瓷电容器,从而较大限度地缩减了解决方案的占板面积。电流模式 PWM 采取的是内部补偿,因而简化了设计过程。LTC3528-2 在轻负载条件下执行突发模式操作。抗振铃控制电路通过在断续操作模式中对电感器进行阻尼来降低 EMI。其他的特点包括低停机电流、漏极开路电源良好输出、短路保护和热过载保护。
LTC3528B-2 采用 8 引脚 2mm x 3mm x 0.75mm DFN 封装。
应用
- 医疗仪器
- 噪声消除头戴式耳机
- 无线鼠标
- 蓝牙头戴送受话器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3528EDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3528EDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3528EDDB-2#TRMPBF | 量产 | |
LTC3528EDDB-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3528
- LTC3528-2
- LTC3528B
- LTC3528B-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3528-2的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论